Description
冰球式,固态继电器,带 LED 诊断指示灯,模拟/相位角切换类型,额定输出为 50A@90~280V AC,额定输入为 4~20mA DC 相位控制
700-SH50WA25
冰球式固态继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
冰球式,固态继电器,带 LED 诊断指示灯,模拟/相位角切换类型,额定输出为 50A@90~280V AC,额定输入为 4~20mA DC 相位控制
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.