Description
冰球式,固态继电器,带 LED 诊断指示灯,带零交叉功能,额定输出为10A(42~265V AC),额定输入为200~260V AC
700-SH10JA22
冰球式固态继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
冰球式,固态继电器,带 LED 诊断指示灯,带零交叉功能,额定输出为10A(42~265V AC),额定输入为200~260V AC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.