Description
700-K MCS 微型接触器,弹簧夹端子,系统控制电压:110 (77~137.5)V DC,1 个常开/1 个常闭/1 个电气执行机构/1 个长条辅助触点
700-KRL22Z-ZD
IEC微型控制继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-K MCS 微型接触器,弹簧夹端子,系统控制电压:110 (77~137.5)V DC,1 个常开/1 个常闭/1 个电气执行机构/1 个长条辅助触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.