Description
700-K MCS 微型接触器,螺丝式端子,系统控制电压:24 (17~30)V DC,2 个常开/2 个常闭辅助触点
700-K22Z-ZJM
IEC微型控制继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-K MCS 微型接触器,螺丝式端子,系统控制电压:24 (17~30)V DC,2 个常开/2 个常闭辅助触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.