Description
700-HR General 通用旋转式定时继电器,多功能,2 个带电压输入的定时触点,多模式(6 种功能),0.05 秒~300 小时,双刀双掷定时,24~48V AC 50/60Hz / 12~48V DC
首选
700-HRV52TU24
管座刻度型定时继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-HR General 通用旋转式定时继电器,多功能,2 个带电压输入的定时触点,多模式(6 种功能),0.05 秒~300 小时,双刀双掷定时,24~48V AC 50/60Hz / 12~48V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.