Description
700-HR General 通用旋转式定时继电器,多功能,一个瞬时和一个定时触点,带电源启动,多模式(4功能),0.05秒~300小时,DPDT定时,24~48V AC/DC
700-HRP42TU24
管座刻度型定时继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-HR General 通用旋转式定时继电器,多功能,一个瞬时和一个定时触点,带电源启动,多模式(4功能),0.05秒~300小时,DPDT定时,24~48V AC/DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.