Description
700-HN 微型通用定时继电器,微型多功能、多模式(4 功能),0.1 分钟至 10 小时,4PDT 定时,24V DC
700-HNC44BZ24
迷你插件式定时继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-HN 微型通用定时继电器,微型多功能、多模式(4 功能),0.1 分钟至 10 小时,4PDT 定时,24V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.