Description
700-H General Purpose 附件,塑料固定器和弹出杆(包装数量10个。适用于700-HN221、HN222、HN223和HN224插座。700-HN229,适用于700-HN221、HN222、HN223和HN224插座)
首选
700-HN229
700-HN221-224 Retainer and Eject Lever
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-H General Purpose 附件,塑料固定器和弹出杆(包装数量10个。适用于700-HN221、HN222、HN223和HN224插座。700-HN229,适用于700-HN221、HN222、HN223和HN224插座)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.