Description
700-HL 机电继电器输出,SPDT(1 个 C/O),带弹簧夹连接,24V DC,带镀金触点,安全触摸端子结构,包装数量10
首选
700-HLT2Z24X
24V DC GP 端子块继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-HL 机电继电器输出,SPDT(1 个 C/O),带弹簧夹连接,24V DC,带镀金触点,安全触摸端子结构,包装数量10
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.