Description
700-HL 机电继电器输出,SPDT(1 个 C/O),带螺丝端子,12V DC,带镀金触点,安全触摸端子结构,包装数量为10
700-HLT1Z12X
12V DC GP端子块继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-HL 机电继电器输出,SPDT(1 个 C/O),带螺丝端子,12V DC,带镀金触点,安全触摸端子结构,包装数量为10
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.