Description
700-HC General Purpose 方形继电器,带刀片式端子,4PDT,7A,Connection,低能量额定值:(10V,10mA),12V DC,Push-To-Test 和手动超控功能及指示灯
700-HC24Z12-3-4
12V DC General 冰立方继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-HC General Purpose 方形继电器,带刀片式端子,4PDT,7A,Connection,低能量额定值:(10V,10mA),12V DC,Push-To-Test 和手动超控功能及指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.