Description
700-HC General Purpose 方形继电器,带刀片端子,DPDT,10A,Connection,低能量额定值:(10V,10mA),120V 50/60Hz,按压测试和手动超控功能及指示灯
700-HC22A1-3-4
120V 50/60Hz General 透明壳继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-HC General Purpose 方形继电器,带刀片端子,DPDT,10A,Connection,低能量额定值:(10V,10mA),120V 50/60Hz,按压测试和手动超控功能及指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.