Loading
查看全部 6177 Standard Computers
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
6177R-RMSNO

机架安装无显示屏工业计算机

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 31, 2021, the 机架安装无显示屏工业计算机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: December 31, 2021 替代类别: No planned RA replacement
产品概览
可维修/可更换 计算您的影响
Description
6177R 无显示屏计算机,机架安装,服务器套装,无操作系统
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
6177R-RMSNO

机架安装无显示屏工业计算机

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 31, 2021, the 机架安装无显示屏工业计算机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: December 31, 2021 替代类别: No planned RA replacement
产品概览
可维修/可更换 计算您的影响
Description
6177R 无显示屏计算机,机架安装,服务器套装,无操作系统
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
电气与连接
General Features
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
物理特性
机械
结构
文档
认证
配件
技术说明
唯一产品序列号
6177R-RMSNO
通用产品代码(UPC)
885630254562
标准保修期

1年 查看详情

原产国
中国
CIP Sync
No
I/O 端口
无触摸输入
RAM 内存
DDR3
包装
服务器
处理器
Intel i5-2400
安装
1450R 机架
扩展/连接
(4) PCI,(1) PCIe x16,(1)
插槽数量
7 槽
操作系统兼容性
无操作系统
敷形涂覆
No
电源
交流 (100-240V AC)
硬盘
2 个 500GB HDD
冲击
工作:15 G(1/2 正弦波,11 ms)
工作温度
0°C
振动
工作:0.006 英寸峰值到峰值,10...57 Hz,1 G 峰值,57...640 Hz
最大声学噪声
50 cm 处为 64.4 dB
相对湿度
10...90% 无冷凝
空载时的声学噪声
50 cm 处为 46.6 dB
重量,约
14 公斤
非工作温度
−20°C
DeviceNet Safety的支持协议
No
I/O 端口
1 个 PS/2 键盘端口,1 个 PS/2 鼠标端口,2 个串行端口,1 个并行端口,2 个以太网局域网端口(每个 1 Gb),7 个 USB 2.0 端口(4 个后置,2 个前置,1 个内部),2 个 USB 3.0 端口(1 个后置,1 个前置),1 个 eSATAp(5V @ 500mA),2 个 DVI(DVI-1,DVI-D)DVI-1 端口可转换为 VGA,支持
INTERBUS-Safety的支持协议
No
INTERBUS支持协议
No
IO link主站
No
PROFINET CBA的支持协议
No
RAID
RAID 1
RAM,类型
DDR3 (4 或 8/32)
RS-232 硬件接口数量
0
RS-422硬件接口数量
0
RS-485硬件接口数量
0
SUCONET支持协议
No
USB 硬件接口数量
9
串行TTY硬件接口数量
0
供电电压的电压类型
Ac
其他HW接口数量
0
内存容量硬盘
1000000 tb
功耗
10A @ 100V rms,5A @ 240V rms
包装
服务器
可移动介质
DVD-RW 光盘驱动器 (ODD)
处理器
Intel i5-2400 3.1 GHz
处理器时钟频率
3.1 GHz
处理器类型
Intel Core i5
存储介质托架数量
10
存储驱动器
2 x 500 GB (3.5 英寸 SATA)
安装选项
机架安装
工业以太网硬件接口数量
2
带光驱
No
带硬盘
True
并行HW接口数量
1
扩展插槽
4 个 PCI、1 个 PCI Express x16、1 个 PCI Express x4、1 个 PCI Express x1
支持 AS-Interface Safety at Work 的协议
No
支持 ASI 的协议
No
支持 Data-Highway 的协议
No
支持 EtherNet/IP协议
True
支持 LON 协议
No
支持 Modbus协议
No
支持 PROFINET IO 的协议
No
支持 PROFIsafe 的协议
No
支持 SafetyBUS p 的协议
No
支持Foundation Fieldbus协议
No
支持KNX协议
No
支持PROFIBUS协议
No
支持SERCOS协议
No
支持其他总线系统的协议
No
支持的 DeviceNet协议
No
支持的CAN协议
No
无线电标准 Bluetooth
No
无线电标准 GPRS
No
无线电标准 GSM
No
无线电标准 UMTS
No
无线电标准 Wi-Fi 802.11
No
显示屏类型
需要外部监视器
最大主存储器
32000 mb
电源电压 AC 50Hz
100V
电源电压 AC 60Hz
100V
线路频率
50Hz
结构类型外壳
盒子
适用于 Linux 操作系统
No
适用于 Windows 2000 操作系统
No
适用于 Windows 2003 Server 操作系统
No
适用于 Windows 7 操作系统
True
适用于 Windows 8 操作系统
No
适用于 Windows 9x 操作系统
No
适用于 Windows CE 操作系统
No
适用于 Windows ME 操作系统
No
适用于 Windows Vista 操作系统
No
适用于 Windows XP 操作系统
No
适用于其他操作系统
True
适用于安全功能
True
预装操作系统
无
机械
可内置前置
No
可进行导轨安装
No
可进行机架组装
No
壁挂安装/直接安装
No
宽度
431 毫米
深度
465 毫米
高度
176mm
结构
ISA 插槽数量
0
与其他存储介质
True
免费 AGP 插槽的数量
0
其他空闲插槽的数量
0
带声卡
No
带显卡
True
带软盘驱动器
No
空闲 PCI 插槽数量
4
空闲 PCMCIA 插槽数量
0
基本信息 出版
产品简介 --
产品简介 6177R-PP002
用户手册 6177R-UM002
技术数据 出版
ic-td001_-en-p IC-TD001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
欧亚经济共同体 澳大利亚RCM
  • 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM
  • 墨西哥NOM

截至 2026-07-16,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
6177R-RMSNO
通用产品代码(UPC)
885630254562
标准保修期

1年 查看详情

原产国
中国
电气与连接
CIP Sync
No
I/O 端口
无触摸输入
RAM 内存
DDR3
包装
服务器
处理器
Intel i5-2400
安装
1450R 机架
扩展/连接
(4) PCI,(1) PCIe x16,(1)
插槽数量
7 槽
操作系统兼容性
无操作系统
敷形涂覆
No
电源
交流 (100-240V AC)
硬盘
2 个 500GB HDD
Compliance & Environment
冲击
工作:15 G(1/2 正弦波,11 ms)
工作温度
0°C
振动
工作:0.006 英寸峰值到峰值,10...57 Hz,1 G 峰值,57...640 Hz
最大声学噪声
50 cm 处为 64.4 dB
相对湿度
10...90% 无冷凝
空载时的声学噪声
50 cm 处为 46.6 dB
重量,约
14 公斤
非工作温度
−20°C
Electrical & Connectivity
DeviceNet Safety的支持协议
No
I/O 端口
1 个 PS/2 键盘端口,1 个 PS/2 鼠标端口,2 个串行端口,1 个并行端口,2 个以太网局域网端口(每个 1 Gb),7 个 USB 2.0 端口(4 个后置,2 个前置,1 个内部),2 个 USB 3.0 端口(1 个后置,1 个前置),1 个 eSATAp(5V @ 500mA),2 个 DVI(DVI-1,DVI-D)DVI-1 端口可转换为 VGA,支持
INTERBUS-Safety的支持协议
No
INTERBUS支持协议
No
IO link主站
No
PROFINET CBA的支持协议
No
RAID
RAID 1
RAM,类型
DDR3 (4 或 8/32)
RS-232 硬件接口数量
0
RS-422硬件接口数量
0
RS-485硬件接口数量
0
SUCONET支持协议
No
USB 硬件接口数量
9
串行TTY硬件接口数量
0
供电电压的电压类型
Ac
其他HW接口数量
0
内存容量硬盘
1000000 tb
功耗
10A @ 100V rms,5A @ 240V rms
包装
服务器
可移动介质
DVD-RW 光盘驱动器 (ODD)
处理器
Intel i5-2400 3.1 GHz
处理器时钟频率
3.1 GHz
处理器类型
Intel Core i5
存储介质托架数量
10
存储驱动器
2 x 500 GB (3.5 英寸 SATA)
安装选项
机架安装
工业以太网硬件接口数量
2
带光驱
No
带硬盘
True
并行HW接口数量
1
扩展插槽
4 个 PCI、1 个 PCI Express x16、1 个 PCI Express x4、1 个 PCI Express x1
支持 AS-Interface Safety at Work 的协议
No
支持 ASI 的协议
No
支持 Data-Highway 的协议
No
支持 EtherNet/IP协议
True
支持 LON 协议
No
支持 Modbus协议
No
支持 PROFINET IO 的协议
No
支持 PROFIsafe 的协议
No
支持 SafetyBUS p 的协议
No
支持Foundation Fieldbus协议
No
支持KNX协议
No
支持PROFIBUS协议
No
支持SERCOS协议
No
支持其他总线系统的协议
No
支持的 DeviceNet协议
No
支持的CAN协议
No
无线电标准 Bluetooth
No
无线电标准 GPRS
No
无线电标准 GSM
No
无线电标准 UMTS
No
无线电标准 Wi-Fi 802.11
No
显示屏类型
需要外部监视器
最大主存储器
32000 mb
电源电压 AC 50Hz
100V
电源电压 AC 60Hz
100V
线路频率
50Hz
结构类型外壳
盒子
适用于 Linux 操作系统
No
适用于 Windows 2000 操作系统
No
适用于 Windows 2003 Server 操作系统
No
适用于 Windows 7 操作系统
True
适用于 Windows 8 操作系统
No
适用于 Windows 9x 操作系统
No
适用于 Windows CE 操作系统
No
适用于 Windows ME 操作系统
No
适用于 Windows Vista 操作系统
No
适用于 Windows XP 操作系统
No
适用于其他操作系统
True
适用于安全功能
True
预装操作系统
无
物理特性
机械
可内置前置
No
可进行导轨安装
No
可进行机架组装
No
壁挂安装/直接安装
No
宽度
431 毫米
深度
465 毫米
高度
176mm
结构
ISA 插槽数量
0
与其他存储介质
True
免费 AGP 插槽的数量
0
其他空闲插槽的数量
0
带声卡
No
带显卡
True
带软盘驱动器
No
空闲 PCI 插槽数量
4
空闲 PCMCIA 插槽数量
0
文档
产品简介 基本信息
--
产品简介 基本信息
6177R-PP002
用户手册 基本信息
6177R-UM002
ic-td001_-en-p 技术数据
IC-TD001
基本信息 出版
产品简介 --
产品简介 6177R-PP002
用户手册 6177R-UM002
技术数据 出版
ic-td001_-en-p IC-TD001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
认证
{name=欧亚经济共同体, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/ic-ct001_-ru-e.pdf} {name=澳大利亚RCM, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/6177r-ct008_-en-e.pdf}
  • 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM
  • 墨西哥NOM

截至 2026-07-16,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

配件
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
机架安装无显示屏工业计算机
CloseClose
6177R-RMSNO
关闭
打印
电话:
呼叫
InformationInformation

Please review your distributor selection

Choose distributor
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
登录您的罗克韦尔自动化账户以提交维修文档请求。
登录
请求维修文件
All fields with * are required for processing your request.
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
任何申请产品维修文件的人,均需提供责任保险证明。
UploadUpload
请上传适用于欧盟成员国的责任保险、专业资质和技术能力证明文件。*
接受的文件类型:zip、pdf。最大文件大小:5 MB。最多可上传3个文件。
CloseClose
文件大小过大,必须小于5 MB。
文件数量超出限制,最多允许上传3个文件。
这个字段是必需的
维修权利条款与条件
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
您的请求已成功提交。
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
This catalog number is not currently eligible, please check the number you have entered or learn more about our repair services offered.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose