生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of December 31, 2021, the 机架安装无显示屏工业计算机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
December 31, 2021
替代类别:
No planned RA replacement
产品概览
Description
6177R 无显示屏计算机,机架安装,高性能套件,无操作系统
6177R-RMPNO
机架安装无显示屏工业计算机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of December 31, 2021, the 机架安装无显示屏工业计算机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
December 31, 2021
替代类别:
No planned RA replacement
产品概览
Description
6177R 无显示屏计算机,机架安装,高性能套件,无操作系统
概述
电气与连接
General Features
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
物理特性
机械
结构
文档
认证
配件
技术说明
| 唯一产品序列号 |
6177R-RMPNO
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630254531
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
中国
|
| CIP Sync |
No
|
|---|---|
| I/O 端口 |
无触摸输入
|
| RAM 内存 |
DDR3
|
| 包装 |
性能
|
| 处理器 |
Intel i3-2120
|
| 安装 |
1450R 机架
|
| 扩展/连接 |
(4)PCI、(1)PCIe × 16、(1)PCIe
|
| 插槽数量 |
7 槽
|
| 操作系统兼容性 |
无操作系统
|
| 敷形涂覆 |
No
|
| 电源 |
交流 (100-240V AC)
|
| 硬盘 |
500GB HDD
|
| 冲击 |
工作:15 G(1/2 正弦波,11 ms)
|
|---|---|
| 工作温度 |
0°C
|
| 振动 |
工作:0.006 英寸峰值到峰值,10...57 Hz,1 G 峰值,57...640 Hz
|
| 最大声学噪声 |
50 cm 处为 64.4 dB
|
| 相对湿度 |
10...90% 无冷凝
|
| 空载时的声学噪声 |
50 cm 处为 46.6 dB
|
| 重量,约 |
14 公斤
|
| 非工作温度 |
−20°C
|
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| I/O 端口 |
1 个 PS/2 键盘端口,1 个 PS/2 鼠标端口,2 个串行端口,1 个并行端口,2 个以太网局域网端口(每个 1 Gb),7 个 USB 2.0 端口(4 个后置,2 个前置,1 个内部),2 个 USB 3.0 端口(1 个后置,1 个前置),1 个 eSATAp(5V @ 500mA),2 个 DVI(DVI-1,DVI-D)DVI-1 端口可转换为 VGA,支持
|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| RAID |
RAID 0 或 RAID 1,已安装硬盘驱动器并已配置 RAID 阵列
|
| RAM,类型 |
DDR3 (4 或 8/32)
|
| RS-232 硬件接口数量 |
0
|
| RS-422硬件接口数量 |
0
|
| RS-485硬件接口数量 |
0
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| USB 硬件接口数量 |
9
|
| 串行TTY硬件接口数量 |
0
|
| 供电电压的电压类型 |
Ac
|
| 其他HW接口数量 |
0
|
| 内存容量硬盘 |
500000 tb
|
| 功耗 |
10A @ 100V rms,5A @ 240V rms
|
| 包装 |
性能
|
| 可移动介质 |
DVD-RW 光盘驱动器 (ODD)
|
| 处理器 |
Intel i3-2120,3.3 GHz
|
| 处理器时钟频率 |
3.3 GHz
|
| 处理器类型 |
Intel Core i3
|
| 存储介质托架数量 |
10
|
| 存储驱动器 |
1 x 500 GB (3.5 英寸 SATA)
|
| 安装选项 |
机架安装
|
| 工业以太网硬件接口数量 |
2
|
| 带光驱 |
True
|
| 带硬盘 |
True
|
| 并行HW接口数量 |
1
|
| 扩展插槽 |
4 个 PCI、1 个 PCI Express x16、1 个 PCI Express x4、1 个 PCI Express x1
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 显示屏类型 |
需要外部监视器
|
| 最大主存储器 |
32000 mb
|
| 电源电压 AC 50Hz |
100V
|
| 电源电压 AC 60Hz |
100V
|
| 线路频率 |
50Hz
|
| 结构类型外壳 |
盒子
|
| 适用于 Linux 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows 2000 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows 2003 Server 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows 7 操作系统 |
True
|
| 适用于 Windows 8 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows 9x 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows CE 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows ME 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows Vista 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows XP 操作系统 |
No
|
| 适用于其他操作系统 |
True
|
| 适用于安全功能 |
True
|
| 预装操作系统 |
无
|
机械
| 可内置前置 |
No
|
|---|---|
| 可进行导轨安装 |
No
|
| 可进行机架组装 |
No
|
| 壁挂安装/直接安装 |
No
|
| 宽度 |
431 毫米
|
| 深度 |
465 毫米
|
| 高度 |
176mm
|
结构
| ISA 插槽数量 |
0
|
|---|---|
| 与其他存储介质 |
True
|
| 免费 AGP 插槽的数量 |
0
|
| 其他空闲插槽的数量 |
0
|
| 带声卡 |
No
|
| 带显卡 |
True
|
| 带软盘驱动器 |
No
|
| 空闲 PCI 插槽数量 |
4
|
| 空闲 PCMCIA 插槽数量 |
0
|
截至 2026-07-16,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
6177R-RMPNO
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630254531
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
中国
|
电气与连接
| CIP Sync |
No
|
|---|---|
| I/O 端口 |
无触摸输入
|
| RAM 内存 |
DDR3
|
| 包装 |
性能
|
| 处理器 |
Intel i3-2120
|
| 安装 |
1450R 机架
|
| 扩展/连接 |
(4)PCI、(1)PCIe × 16、(1)PCIe
|
| 插槽数量 |
7 槽
|
| 操作系统兼容性 |
无操作系统
|
| 敷形涂覆 |
No
|
| 电源 |
交流 (100-240V AC)
|
| 硬盘 |
500GB HDD
|
Compliance & Environment
| 冲击 |
工作:15 G(1/2 正弦波,11 ms)
|
|---|---|
| 工作温度 |
0°C
|
| 振动 |
工作:0.006 英寸峰值到峰值,10...57 Hz,1 G 峰值,57...640 Hz
|
| 最大声学噪声 |
50 cm 处为 64.4 dB
|
| 相对湿度 |
10...90% 无冷凝
|
| 空载时的声学噪声 |
50 cm 处为 46.6 dB
|
| 重量,约 |
14 公斤
|
| 非工作温度 |
−20°C
|
Electrical & Connectivity
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| I/O 端口 |
1 个 PS/2 键盘端口,1 个 PS/2 鼠标端口,2 个串行端口,1 个并行端口,2 个以太网局域网端口(每个 1 Gb),7 个 USB 2.0 端口(4 个后置,2 个前置,1 个内部),2 个 USB 3.0 端口(1 个后置,1 个前置),1 个 eSATAp(5V @ 500mA),2 个 DVI(DVI-1,DVI-D)DVI-1 端口可转换为 VGA,支持
|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| RAID |
RAID 0 或 RAID 1,已安装硬盘驱动器并已配置 RAID 阵列
|
| RAM,类型 |
DDR3 (4 或 8/32)
|
| RS-232 硬件接口数量 |
0
|
| RS-422硬件接口数量 |
0
|
| RS-485硬件接口数量 |
0
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| USB 硬件接口数量 |
9
|
| 串行TTY硬件接口数量 |
0
|
| 供电电压的电压类型 |
Ac
|
| 其他HW接口数量 |
0
|
| 内存容量硬盘 |
500000 tb
|
| 功耗 |
10A @ 100V rms,5A @ 240V rms
|
| 包装 |
性能
|
| 可移动介质 |
DVD-RW 光盘驱动器 (ODD)
|
| 处理器 |
Intel i3-2120,3.3 GHz
|
| 处理器时钟频率 |
3.3 GHz
|
| 处理器类型 |
Intel Core i3
|
| 存储介质托架数量 |
10
|
| 存储驱动器 |
1 x 500 GB (3.5 英寸 SATA)
|
| 安装选项 |
机架安装
|
| 工业以太网硬件接口数量 |
2
|
| 带光驱 |
True
|
| 带硬盘 |
True
|
| 并行HW接口数量 |
1
|
| 扩展插槽 |
4 个 PCI、1 个 PCI Express x16、1 个 PCI Express x4、1 个 PCI Express x1
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 显示屏类型 |
需要外部监视器
|
| 最大主存储器 |
32000 mb
|
| 电源电压 AC 50Hz |
100V
|
| 电源电压 AC 60Hz |
100V
|
| 线路频率 |
50Hz
|
| 结构类型外壳 |
盒子
|
| 适用于 Linux 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows 2000 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows 2003 Server 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows 7 操作系统 |
True
|
| 适用于 Windows 8 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows 9x 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows CE 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows ME 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows Vista 操作系统 |
No
|
| 适用于 Windows XP 操作系统 |
No
|
| 适用于其他操作系统 |
True
|
| 适用于安全功能 |
True
|
| 预装操作系统 |
无
|
物理特性
机械
| 可内置前置 |
No
|
|---|---|
| 可进行导轨安装 |
No
|
| 可进行机架组装 |
No
|
| 壁挂安装/直接安装 |
No
|
| 宽度 |
431 毫米
|
| 深度 |
465 毫米
|
| 高度 |
176mm
|
结构
| ISA 插槽数量 |
0
|
|---|---|
| 与其他存储介质 |
True
|
| 免费 AGP 插槽的数量 |
0
|
| 其他空闲插槽的数量 |
0
|
| 带声卡 |
No
|
| 带显卡 |
True
|
| 带软盘驱动器 |
No
|
| 空闲 PCI 插槽数量 |
4
|
| 空闲 PCMCIA 插槽数量 |
0
|
文档
|
产品简介
基本信息
6177R-PP002 |
|
用户手册
基本信息
6177R-UM002 |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
ic-td001_-en-p
技术数据
IC-TD001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | 6177R-PP002 |
| 用户手册 | 6177R-UM002 |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| ic-td001_-en-p | IC-TD001 |
认证
截至 2026-07-16,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
机架安装无显示屏工业计算机
6177R-RMPNO
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.