Description
598 专用机柜附件,598 专用机柜安装板,金属材质,130 mm x 80 mm x 85 mm (5.12 in. x 3.15 in. x 3.35 in.)
598-PM53
金属安装板
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
598 专用机柜附件,598 专用机柜安装板,金属材质,130 mm x 80 mm x 85 mm (5.12 in. x 3.15 in. x 3.35 in.)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.