| 封面类型 |
起吊,2 孔
|
|---|---|
| 尺寸 |
130 mm x 80 mm x 85 mm - 5.12 in. x 3.15 in. x 3.35 in.
|
| 机壳防护等级 |
类型4-4X,IP66防水-耐腐蚀
|
| 机壳材料 |
塑料
|
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 封面类型 |
起吊,2 孔
|
|---|---|
| 尺寸 |
130 mm x 80 mm x 85 mm - 5.12 in. x 3.15 in. x 3.35 in.
|
| 机壳防护等级 |
类型4-4X,IP66防水-耐腐蚀
|
| 机壳材料 |
塑料
|
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。