Description
598 (22.5 mm) 明确用途外壳,110 mm x 80 mm x 85 mm (4.33 in. x 3.15 in. x 3.35 in.),灰色
598-1PB22G
塑料外壳
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
598 (22.5 mm) 明确用途外壳,110 mm x 80 mm x 85 mm (4.33 in. x 3.15 in. x 3.35 in.),灰色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.