Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 4,480/110/120 VAC - 50/60Hz (BD),4/4X 型 - 外壳代码“C”
513-ECBD-50
NEMA Size 4 COMB Starter Circuit Breaker
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 4,480/110/120 VAC - 50/60Hz (BD),4/4X 型 - 外壳代码“C”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.