Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 1,208/110/120 VAC - 50/60Hz (HD),类型 3R/4/12 - 外壳代码“F”
513-BFHD-A2G-3-38
NEMA 规格 1 COMB 启动器断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 1,208/110/120 VAC - 50/60Hz (HD),类型 3R/4/12 - 外壳代码“F”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.