Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 1,208/110/120 VAC - 50/60Hz (HD),1 型 - 外壳代码“A”
513-BAHD-A2C-3-5RG-38
NEMA 规格 1 COMB 启动器断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 1,208/110/120 VAC - 50/60Hz (HD),1 型 - 外壳代码“A”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.