Description
可从 RCC、NEMA 组合启动器、断路器类型、NEMA 1、600 伏 (C)、类型 1 - 外壳代码“A”获得
513-BAC-6P-35
NEMA 规格 1 COMB 启动器断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
可从 RCC、NEMA 组合启动器、断路器类型、NEMA 1、600 伏 (C)、类型 1 - 外壳代码“A”获得
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.