Description
可从 RCC 获得,NEMA 组合启动器,断路器类型,NEMA 1,480 伏特 (B),类型 1 - 外壳代码“A”
513-BAB-6XP-40
NEMA 规格 1 COMB 启动器断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
可从 RCC 获得,NEMA 组合启动器,断路器类型,NEMA 1,480 伏特 (B),类型 1 - 外壳代码“A”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.