Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 0,240/24 VAC - 50/60Hz (AJ),3R/4/12 型 - 外壳代码“F”
513-AFAJ-A2G-3E-6P-38-901
NEMA 0号COMB启动器断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 0,240/24 VAC - 50/60Hz (AJ),3R/4/12 型 - 外壳代码“F”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.