Description
可从 RCC、NEMA 组合启动器、断路器类型、NEMA 0、600/110/120 VAC - 50/60Hz (CD)、类型 4/4X - 外壳代码“C”获得
513-ACCD-A2F-1-38
NEMA 0号COMB启动器断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
可从 RCC、NEMA 组合启动器、断路器类型、NEMA 0、600/110/120 VAC - 50/60Hz (CD)、类型 4/4X - 外壳代码“C”获得
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.