Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 0,600/110/120 VAC - 50/60Hz (CD),1 型 - 外壳代码“A”
513-AACD-1-21-38-412-TB6
NEMA 0号COMB启动器断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
NEMA 组合启动器,断路器型,NEMA 0,600/110/120 VAC - 50/60Hz (CD),1 型 - 外壳代码“A”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.