Description
可从 RCC 获得,NEMA 组合启动器,隔离型,NEMA 0,600 伏特 (C),类型 3R/4/12 - 外壳代码“F”
512-AFC-4G-6P-901
NEMA 组合启动器隔离开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
可从 RCC 获得,NEMA 组合启动器,隔离型,NEMA 0,600 伏特 (C),类型 3R/4/12 - 外壳代码“F”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.