Description
NEMA 组合可逆启动器,断路器型,NEMA 2,480/110/120 VAC - 50/60Hz (BD),3R/4/12 型 - 外壳代码“F”
507-CFBD-44
NEMA 规格 2 Rvsg 组合断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
NEMA 组合可逆启动器,断路器型,NEMA 2,480/110/120 VAC - 50/60Hz (BD),3R/4/12 型 - 外壳代码“F”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.