产品概览
Description
控制器,Compact GuardLogix 5380 安全,SIL2/PLd,8.0MB 标准和4.0MB 安全内存,150个节点,31个I/O,28个轴
首选
5069-L380ERMS2
Compact GuardLogix SIL2 8.0/4.0M 运动
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
控制器,Compact GuardLogix 5380 安全,SIL2/PLd,8.0MB 标准和4.0MB 安全内存,150个节点,31个I/O,28个轴
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.