产品概览
Description
控制器,CompactLogix 5380,4MB 用户内存,31 个 I/O,20 轴,90 个 EtherNet/IP 设备
首选
5069-L340ERM
CompactLogix 4MB Enet 运动控制器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
控制器,CompactLogix 5380,4MB 用户内存,31 个 I/O,20 轴,90 个 EtherNet/IP 设备
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.