产品概览
Description
控制器,Compact GuardLogix 5380 安全,SIL2/PLd,3.0MB标准和1.5MB安全内存,60个节点,31个I/O
首选
5069-L330ERS2
Compact GuardLogix SIL2 3.0/1.5M
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
控制器,Compact GuardLogix 5380 安全,SIL2/PLd,3.0MB标准和1.5MB安全内存,60个节点,31个I/O
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.