产品概览
Description
紧凑型 GuardLogix5380 安全控制器,SIL3/PLe,1.0MB 标准内存和0.5MB 安全内存,24个节点,8 I/O,4轴
首选
5069-L310ERMS3
Compact GuardLogix SIL3 1.0/0.5M运动控制
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
紧凑型 GuardLogix5380 安全控制器,SIL3/PLe,1.0MB 标准内存和0.5MB 安全内存,24个节点,8 I/O,4轴
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.