Description
NEMA 组合接触器,断路器类型,NEMA 1,480/24 VAC - 50/60Hz (BJ),类型 3R/4/12 - 外壳代码“F”
503-BFBJ-6P-41T
NEMA 1号组合式接触器和断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
NEMA 组合接触器,断路器类型,NEMA 1,480/24 VAC - 50/60Hz (BJ),类型 3R/4/12 - 外壳代码“F”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.