Description
NEMA组合接触器,断路器型,NEMA 1,480/110/120VAC−50/60Hz (BD),类型3R/4/12−外壳代码“F”
503-BFBD-13-35T
NEMA 1号组合式接触器和断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
NEMA组合接触器,断路器型,NEMA 1,480/110/120VAC−50/60Hz (BD),类型3R/4/12−外壳代码“F”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.