Description
NEMA组合接触器,断路器型,NEMA 1,480/110/120VAC-50/60Hz(BD),类型4/4X-外壳代码“C”
503-BCBD-1E-35T
NEMA 1号组合式接触器和断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
NEMA组合接触器,断路器型,NEMA 1,480/110/120VAC-50/60Hz(BD),类型4/4X-外壳代码“C”
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.