Description
代码读取器, ,1D/2D,高级 (1280 x 960),16 mm,红色,自动对焦设备,50-140 mm,4 针,DC Micro EtherNet/IP,8 针
48CR-CC16RAF-E8
Auto对焦条码阅读器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
代码读取器, ,1D/2D,高级 (1280 x 960),16 mm,红色,自动对焦设备,50-140 mm,4 针,DC Micro EtherNet/IP,8 针
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.