Description
46CLR TrueColorSensor,漫射式,白色 LED,亮通和暗通操作,自动 PNP 或 NPN,按钮 - 可选 PNP 或 NPN,20..150 mm,长距离,5 针 M 12 集成 QD,是
46CLR-D5LAC3-D5
真彩色传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
46CLR TrueColorSensor,漫射式,白色 LED,亮通和暗通操作,自动 PNP 或 NPN,按钮 - 可选 PNP 或 NPN,20..150 mm,长距离,5 针 M 12 集成 QD,是
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.