Description
45LMS 激光测量传感器,标准漫反射,1 个离散 NPN/PNP 输出和 1 个模拟量输出 4...20mA;IO-Link(V1.0),0.2...8 m (0.66...26.25 ft),Micro QD (DC)
首选
45LMS-D8LGC1-D4
45LMS 激光测量传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
45LMS 激光测量传感器,标准漫反射,1 个离散 NPN/PNP 输出和 1 个模拟量输出 4...20mA;IO-Link(V1.0),0.2...8 m (0.66...26.25 ft),Micro QD (DC)
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.