Description
Micro 400 安全光幕 , 一对,标准 (IP54) ,类型 4,分辨率 14mm,点高度 50mm
445L-P4C0050FP
GuardShield Micro400 对 14-0050mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.