Description
Micro 400 安全光幕,级联对,标准 (IP54),类型 4,分辨率 30mm,安装高度 1200mm
445L-C4E1200FP
GuardShield Micro400 对 30–1200mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.