Description
Micro 400 安全光幕 ,级联对,标准 (IP54) ,类型 4,分辨率 30mm,点高度 150mm
445L-C4E0150FP
GuardShield Micro400 对 30-0150mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.