Description
锁定模块、442G 访问控制盒、通电释放、唯一代码、EtherNet/IP(2×M12,D 编码)、电源(2×4 针 7/8″ Mini)、右侧防护、紧急停机、四个按钮和用于启用开关的连接器
442G-MABRB-UR-E0JP4679-N4
以太网锁定模块 PTR Right
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
锁定模块、442G 访问控制盒、通电释放、唯一代码、EtherNet/IP(2×M12,D 编码)、电源(2×4 针 7/8″ Mini)、右侧防护、紧急停机、四个按钮和用于启用开关的连接器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.