Description
锁定模块,442G 访问控制盒,通电释放,唯一代码,EtherNet/IP(2 × M12,D 编码),左侧防护,两按钮
442G-MABRB-UL-P49
PTR 左侧以太网锁模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
锁定模块,442G 访问控制盒,通电释放,唯一代码,EtherNet/IP(2 × M12,D 编码),左侧防护,两按钮
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.