Description
SensaGuard矩形塑料传感器和矩形塑料Unique Code执行器,25mm(0.98″)确保感应距离,LED门指示/诊断,6″尾纤,带5针Micro (M12)连接器,边距指示,9N固定磁性保持,塑料矩形扁平封装Unique Code执行器,边距指示/磁性保持Unique Code执行器
440N-Z21US2JN9
Guardmaster 440N非接触开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
SensaGuard矩形塑料传感器和矩形塑料Unique Code执行器,25mm(0.98″)确保感应距离,LED门指示/诊断,6″尾纤,带5针Micro (M12)连接器,边距指示,9N固定磁性保持,塑料矩形扁平封装Unique Code执行器,边距指示/磁性保持Unique Code执行器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.