产品概览
Description
GuardShield 安全光幕,分辨率14mm,点高度1280mm,128条光束,集成激光对准
440L-P4JL1280YD
GuardShield Type 4 对 14~1280mm ILAS
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.