| 附件/备件类型 |
开关件
|
|---|---|
| 开关类型 |
电磁释放单元
|
| 深度,约 |
90mm
|
| 高度,约 |
160mm
|
| 宽度,约 |
120mm
|
| 电缆类型 |
0.75mm² (18 AWG) 2线 PVC护套 QD
|
| 工作温度 |
0°C
|
|---|
| 密钥代码 1 位置 1 |
代码 1位置 1 − 代码 0
|
|---|---|
| Key code 1位置 2 |
Code 1位置 2 - 代码 A
|
| 安装 |
任何位置
|
| 材料 |
截留钥匙组件:316L不锈钢,面板:316L不锈钢,可选盒:ABS塑料或不锈钢
|
| 功能 |
直接驱动操作−正向打开触点,集成螺线管监视,钥匙被困,直到施加释放信号,绿色LED“钥匙自由”指示,316L不锈钢结构,24V DC@110V DC、110V AC或230V AC螺线管选项,耐气象性
|
| 相对湿度 |
95%
|
| 最大扭矩至键 |
14
|
| 键的最大剪切力 |
15.1
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 螺线管电压 |
24V DC @ 110V DC,110V AC @ 230V AC
|
|---|---|
| 描述 |
截留钥匙互锁开关
|
| 接触类型 |
2个常开和2个常闭,20A@24V DC
|
| 螺线管电源 |
直流类型:11W连续,交流类型:17VA连续
|
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 附件/备件类型 |
开关件
|
|---|---|
| 开关类型 |
电磁释放单元
|
| 深度,约 |
90mm
|
| 高度,约 |
160mm
|
| 宽度,约 |
120mm
|
| 电缆类型 |
0.75mm² (18 AWG) 2线 PVC护套 QD
|
| 工作温度 |
0°C
|
|---|
| 密钥代码 1 位置 1 |
代码 1位置 1 − 代码 0
|
|---|---|
| Key code 1位置 2 |
Code 1位置 2 - 代码 A
|
| 安装 |
任何位置
|
| 材料 |
截留钥匙组件:316L不锈钢,面板:316L不锈钢,可选盒:ABS塑料或不锈钢
|
| 功能 |
直接驱动操作−正向打开触点,集成螺线管监视,钥匙被困,直到施加释放信号,绿色LED“钥匙自由”指示,316L不锈钢结构,24V DC@110V DC、110V AC或230V AC螺线管选项,耐气象性
|
| 相对湿度 |
95%
|
| 最大扭矩至键 |
14
|
| 键的最大剪切力 |
15.1
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 螺线管电压 |
24V DC @ 110V DC,110V AC @ 230V AC
|
|---|---|
| 描述 |
截留钥匙互锁开关
|
| 接触类型 |
2个常开和2个常闭,20A@24V DC
|
| 螺线管电源 |
直流类型:11W连续,交流类型:17VA连续