Description
专用安全继电器,速度监视 -,单相或三相,690V (UL 600V) 输入,1 个常开,2 个固态辅助输出,24V DC,20 mV 至 400 mV
首选
440R-S35011
MSR55P 24V DC 20mV 至 400mV
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
专用安全继电器,速度监视 -,单相或三相,690V (UL 600V) 输入,1 个常开,2 个固态辅助输出,24V DC,20 mV 至 400 mV
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.