生命周期状态:
活跃
Description
带延迟输出的监控安全继电器 - MSR138DP,3 个常开延迟安全输出,延迟定时 0.15~3秒,24V AC/DC
440R-M23143S
Guardmaster MSR138DP 安全继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
带延迟输出的监控安全继电器 - MSR138DP,3 个常开延迟安全输出,延迟定时 0.15~3秒,24V AC/DC
概述
电气与连接
General Features
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
继电器和控制输出
技术规格
性能等级
物理特性
机械
结构
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
440R-M23143S
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598433544
|
| 预计交期 |
26 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
| 电源 |
24V AC/DC
|
|---|---|
| 输出 |
2 个常开,3 个延时常开
|
| DC |
IEC 61508/IEC 62061:瞬时:90%
|
|---|---|
| PFHd |
0.00000000238
|
| 工作温度 |
−5°C
|
| 污染等级 |
2
|
| 相对湿度 |
工作湿度:90%RH
|
| 类别 |
瞬时:4
|
| 上电延时 |
1ms
|
|---|---|
| 功耗 |
4W
|
| 型号 |
基本装置
|
| 安全输入 |
1 N.C.,2 N.C.,光幕
|
| 工作电压范围 |
24V AC/DC,0.85~1.1×额定电压 50/60Hz
|
| 带反馈电路 |
True
|
| 带启动输入 |
True
|
| 开关电压,最小 |
10V
|
| 最大输入电阻 |
135欧姆
|
| 最小切换电流 |
10mA
|
| 熔断器输出 |
外部:6A慢熔断器或10A快熔断器
|
| 电气生命周期 |
100000(220V AC/4A/880VA cosφ = 0.35)、500000(220V AC/1.7A/375VA cosφ = 0.6)、1000000(30V DC/2A/60W)、2000000(10V DC/0.01A/0.1W)
|
| 电气连接类型 |
弹簧 ClA 连接
|
| 线规 |
0.2~2.5mm²
|
| 终端类型 |
弹簧夹
|
| 评估输入 |
单通道和双通道
|
| 输入同时性 |
无限
|
| 输出数量、信号功能、延时、半导体 |
0
|
| 输出数量、信号功能、延时、带触点 |
0
|
| 输出数量、信号功能、无延时、半导体 |
0
|
| 输出数量、安全相关、延时、半导体 |
0
|
| 输出数量,信号功能,无延时,带触点 |
0
|
| 输出数量,安全相关,延时,带触点 |
3
|
| 输出数量,安全相关,非延时,半导体 |
0
|
| 输出数量,安全相关,非延时,带触点 |
2
|
| 连续安全输出电流 |
UL:B300,5A@250V AC,24V AC/DC,AC-15:6A@250V AC,DC-13:3A@24V AC/DC
|
| 适用于位置开关的监控 |
True
|
| 适用于监控光电子保护设备 |
True
|
| 适用于监控接近开关 |
True
|
| 适用于监控磁性开关 |
True
|
| 适用于监控紧急停止电路 |
True
|
| 适用于触觉传感器监控 |
True
|
| 适用于阀门监控 |
True
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
| 额定冲击耐受电压 |
2500V
|
| 额定热电流(Ith) |
单个电流路径中的最大电流为7A(非开关)
|
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
| 重置 |
手动监控或自动/手动
|
|---|
| MTTFd |
瞬时:295
|
|---|---|
| T循环 |
8/28800 (h/s)
|
| 任务时间 |
20年
|
| 直流平均值 |
EN ISO 13849-1:瞬时:90%
|
| 运行天数 |
365个机柜
|
| 运行时间 |
24h
|
机械
| 冲击 |
10g,16ms,100次冲击
|
|---|---|
| 可进行导轨安装 |
True
|
| 响应时间 |
15ms
|
| 外壳类型额定值 |
IP40 (NEMA 1),DIN 0470
|
| 外壳防护 |
IP40 (NEMA 1)
|
| 带可插拔的夹具 |
True
|
| 恢复时间 |
100 ms
|
| 振动 |
10~55Hz,0.35mm
|
| 时间延迟范围 |
0.15s
|
| 端子保护 |
IP20,DIN 0470
|
| 重量 |
350g
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
24V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
24V
|
结构
| 安装 |
35mm DIN导轨,外壳防护等级至少为IP54
|
|---|---|
| 宽度 |
45mm
|
| 深度 |
114.50mm
|
| 高度 |
99mm
|
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
440R-M23143S
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598433544
|
| 预计交期 |
26 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
电气与连接
| 电源 |
24V AC/DC
|
|---|---|
| 输出 |
2 个常开,3 个延时常开
|
Compliance & Environment
| DC |
IEC 61508/IEC 62061:瞬时:90%
|
|---|---|
| PFHd |
0.00000000238
|
| 工作温度 |
−5°C
|
| 污染等级 |
2
|
| 相对湿度 |
工作湿度:90%RH
|
| 类别 |
瞬时:4
|
Electrical & Connectivity
| 上电延时 |
1ms
|
|---|---|
| 功耗 |
4W
|
| 型号 |
基本装置
|
| 安全输入 |
1 N.C.,2 N.C.,光幕
|
| 工作电压范围 |
24V AC/DC,0.85~1.1×额定电压 50/60Hz
|
| 带反馈电路 |
True
|
| 带启动输入 |
True
|
| 开关电压,最小 |
10V
|
| 最大输入电阻 |
135欧姆
|
| 最小切换电流 |
10mA
|
| 熔断器输出 |
外部:6A慢熔断器或10A快熔断器
|
| 电气生命周期 |
100000(220V AC/4A/880VA cosφ = 0.35)、500000(220V AC/1.7A/375VA cosφ = 0.6)、1000000(30V DC/2A/60W)、2000000(10V DC/0.01A/0.1W)
|
| 电气连接类型 |
弹簧 ClA 连接
|
| 线规 |
0.2~2.5mm²
|
| 终端类型 |
弹簧夹
|
| 评估输入 |
单通道和双通道
|
| 输入同时性 |
无限
|
| 输出数量、信号功能、延时、半导体 |
0
|
| 输出数量、信号功能、延时、带触点 |
0
|
| 输出数量、信号功能、无延时、半导体 |
0
|
| 输出数量、安全相关、延时、半导体 |
0
|
| 输出数量,信号功能,无延时,带触点 |
0
|
| 输出数量,安全相关,延时,带触点 |
3
|
| 输出数量,安全相关,非延时,半导体 |
0
|
| 输出数量,安全相关,非延时,带触点 |
2
|
| 连续安全输出电流 |
UL:B300,5A@250V AC,24V AC/DC,AC-15:6A@250V AC,DC-13:3A@24V AC/DC
|
| 适用于位置开关的监控 |
True
|
| 适用于监控光电子保护设备 |
True
|
| 适用于监控接近开关 |
True
|
| 适用于监控磁性开关 |
True
|
| 适用于监控紧急停止电路 |
True
|
| 适用于触觉传感器监控 |
True
|
| 适用于阀门监控 |
True
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
| 额定冲击耐受电压 |
2500V
|
| 额定热电流(Ith) |
单个电流路径中的最大电流为7A(非开关)
|
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
| 重置 |
手动监控或自动/手动
|
|---|
技术规格
| MTTFd |
瞬时:295
|
|---|---|
| T循环 |
8/28800 (h/s)
|
| 任务时间 |
20年
|
| 直流平均值 |
EN ISO 13849-1:瞬时:90%
|
| 运行天数 |
365个机柜
|
| 运行时间 |
24h
|
物理特性
机械
| 冲击 |
10g,16ms,100次冲击
|
|---|---|
| 可进行导轨安装 |
True
|
| 响应时间 |
15ms
|
| 外壳类型额定值 |
IP40 (NEMA 1),DIN 0470
|
| 外壳防护 |
IP40 (NEMA 1)
|
| 带可插拔的夹具 |
True
|
| 恢复时间 |
100 ms
|
| 振动 |
10~55Hz,0.35mm
|
| 时间延迟范围 |
0.15s
|
| 端子保护 |
IP20,DIN 0470
|
| 重量 |
350g
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
24V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
24V
|
结构
| 安装 |
35mm DIN导轨,外壳防护等级至少为IP54
|
|---|---|
| 宽度 |
45mm
|
| 深度 |
114.50mm
|
| 高度 |
99mm
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
技术文档
基本信息
-- |
|
440r-in088_-zh-p
安装说明
440R-IN088 |
|
440r-td001_-en-p
技术数据
440R-TD001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术文档 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 440r-in088_-zh-p | 440R-IN088 |
| 技术数据 | 出版 |
| 440r-td001_-en-p | 440R-TD001 |
认证
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
Guardmaster MSR138DP 安全继电器
440R-M23143S
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.