Description
MSR142RTP 1 个常闭,2 个常闭,OSSD;7 个常开,4 个常闭,2 个PNP固态,24V AC/DC,自动/手动配置或手动监视复位,可拆卸螺丝端子,
首选
440R-G23216
Guardmaster MSR142RTP 安全继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
MSR142RTP 1 个常闭,2 个常闭,OSSD;7 个常开,4 个常闭,2 个PNP固态,24V AC/DC,自动/手动配置或手动监视复位,可拆卸螺丝端子,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.