Description
440R 扩展单元,MSR132EDP,4 个常开延时安全输出,2 个常闭辅助输出,4s 延时,24V DC 电源,Cat. 4(符合 EN 954-1(ISO 13849-1)),22.5mm 外壳宽度,可拆卸端子
440R-E23162
Guardmaster MSR132EDP 安全继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
440R 扩展单元,MSR132EDP,4 个常开延时安全输出,2 个常闭辅助输出,4s 延时,24V DC 电源,Cat. 4(符合 EN 954-1(ISO 13849-1)),22.5mm 外壳宽度,可拆卸端子
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.