Description
SensaGuard18mm直径塑料柱式传感器和18mm塑料Unique Code执行器,25mm(0.98″)确保感应距离,LED门指示/诊断,6″尾纤,带5针Micro (M12)连接器,18mm塑料柱式,配30mm塑料Unique Code执行器Unique Code执行器
440N-Z21U26J
Guardmaster 非接触开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
SensaGuard18mm直径塑料柱式传感器和18mm塑料Unique Code执行器,25mm(0.98″)确保感应距离,LED门指示/诊断,6″尾纤,带5针Micro (M12)连接器,18mm塑料柱式,配30mm塑料Unique Code执行器Unique Code执行器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.